arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 400-1 유사 그림

SP 400-1

클램핑 인서트

ID 194108

SP 400-1, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 17 mm
  • 길이 L: 34.5 mm
  • B 너비: 30 mm
  • 스레드 G: M8
높이 H [mm] 17.0
길이 L [mm] 34.5
B 너비 [mm] 30.0
스레드 G M8