arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGBB-F 100-76-34

SGBB-F 100-76-34

Monoblock jaws

ID 430083

System jaws, standard

Product features:
  • Monoblock jaw, fixed
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 76 x 34 mm
  • Weight: 1.8 kg
Largeur [mm] 100.0
Profondeur [mm] 76.0
Hauteur [mm] 34.0
Poids [kg] 1.8

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés