arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGBB-F 160-108-49

SGBB-F 160-108-49

Monoblokové čelisti

ID 430165

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 整体爪,固定
  • 接口 1: W-160
  • 适用于: KSG 160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 108 x 49 mm
  • 重量: 6.7 kg
Šířka [mm] 160.0
Hloubka [mm] 108.0
Výška [mm] 49.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.7

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí