ER 16 HSK-F 63x75
Kleštinový upínač ER
ID 1357891
ER 16 HSK-F 63x75, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Projekční délka: 75 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Kleštinový upínač ER |
|---|---|
| Řada | Kleštinový upínač ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
| Upínací velikost ER | ER 16 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 75 mm / 3.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.785 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání