arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER40 SK40x70 Podobné zobrazení

ER40 SK40x70

Kleštinový upínač ER

ID 263401

ER40 SK40x70, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Projekční délka: 70 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Taille de serrage ER ER 40
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 4.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 70 mm / 2.8"
Longueur de projection L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 50.9
G M28x1.5
Poids [kg] 1.26
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande