TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø5x50
Porte-outils de serrage polygonal
ID 226002
TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø5x50, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: HSK-E 32
- Diamètre de serrage: 5 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 6 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HSK-E 32 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 6.0 |
| Poids [kg] | 0.25 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande