arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67 图片仅供参考

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67

多边形刀柄

ID 225675

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 67 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 10 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
最小扭矩 [Nm] 10.0
重量 [kg] 0.35
标准长度 是

型号
设计牢固,适合于快速精准作业

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计