WEL HSK-A63 Ø14x80
Držáky čelní válcové frézy WELDON
ID 263531
WEL HSK-A63 Ø14x80, Upínače nástrojů
- Držáky čelní válcové frézy WELDON
- Řady: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Upínací průměr: 14 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Držáky čelní válcové frézy WELDON |
---|---|
Řady | WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 31.5 |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M12 |
Hmotnost [kg] | 1.21 |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání