arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Pro nejrůznější aplikace má náš „pneumatický výkon“ vždy dostatek vzduchu – a stálý výkon. Protože naše pneumatická chapadla vždy splní to, co slibují.

Pneumatická chapadla SCHUNK jsou rozdělena do tří kategorií

  • PREMIUM: naše všestranná chapadla splní každé přání
  • ECONOMY: ekonomická účinnost v kombinaci s kvalitou SCHUNK
  • TECH: naši specialisté na procesy zvládnou každou výzvu

Síla našich pneumatických chapadel

  • Osvědčeno v praxi
  • Dlouhá životnost
  • Univerzální použití
  • Vysoká kvalita

Segment SCHUNK Premium

Dokonalé chapadlo pro každou aplikaci

V segmentu Premium najdete 12 různých chapadel nejvyšší kvality s širokou škálou variant a doplňků. Nabízíme vám nejen robustní chapadla s nejlepšími hodnotami v oboru, ale také více bezúdržbových upínacích cyklů a maximální životnost. Náš tip: doplňte svá pneumatická chapadla o naše přesné snímače pro monitorování různých informací nebo poloh zdvihu.

Síla našich chapadel ze segmentu Premium

  • Nejlepší výkonnostní parametry
  • Maximální životnost
  • Záruka až 36 měsíců
  • Široká škála variant a příslušenství
Radiální chapadlo ICON
Paralelní chapadlo ICON
Středicí chapadlo ICON

Přehled našich chapadel ze segmentu Premium

Paralelní chapadlo ICON premium

Úhlová/radiální chapadla:

Malé komponenty: SWG
Univerzální: PWG-plus , PRG

Paralelní chapadla:

Malé komponenty: MPG-plus , KGG
Univerzální: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Dlouhý zdvih: PLG , PHL

Středicí chapadla:

Malé komponenty: MPZ
Univerzální: PZN-plus
Dlouhý zdvih: PZH-plus

Nováček mezi chapadly ze segmentu Premium: PGL-plus-P

Ti, kteří hledají vysoce výkonné, ale všestranné chapadlo, budou nadšeni z nového PGL-plus-P. Pneumatické univerzální chapadlo nabízí unikátní výkonnostní balíček sestávající ze zdvihu, síly a konektivity, tudíž se dokonale hodí pro manipulační úkoly, kde je vyžadována flexibilita.

Highlights:

  • Certifikované a spolehlivé udržování uchopovací síly, GripGuard
  • Integrované snímače
  • Dlouhý zdvih čelistí pro flexibilní manipulaci s obrobky
  • Těsnění dle IP 64 pro použití ve špinavém prostředí

Máte otázky ohledně výběru správného chapadla?

Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme.

+49-7133-103-2929

Segment SCHUNK Tech

Správný specialista pro každou výzvu

Čím náročnější je vaše aplikace, tím přesnější musí být výkon pneumatického chapadla, aby odpovídal konkrétní úloze. S naším segmentem Tech máte k dispozici celou řadu "specialistů", jako jsou chapadla, která byla speciálně vyvinuta pro manipulaci s O-kroužky, ozubenými koly nebo ráfky.

Síla našich chapadel Tech:

  • Procesní specialisté
  • Maximální životnost
  • Nejlepší výkonnostní parametry

Paralelní chapadlo ICON Tech

Úhlová/radiální chapadla:

Malé komponenty: GAP
Univerzální: DRG

Paralelní chapadla:

Malé komponenty: GAP , KTG
Univerzální: DPG-plus , PGB
Dlouhý zdvih: SPG , PSH , PFH

Středicí chapadla:

Malé komponenty: LOG , ORG
Univerzální: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Chapadlo s rozhraním hřídele

Segment SCHUNK Economy

Pro efektivní uchopování

V našem segmentu Economy se zaměřujeme nejen na výkon, ale také na ekonomickou efektivitu: Jedinečnou kvalitu SCHUNK získáte za atraktivních podmínek. Optimalizováno pro všechny standardní aplikace v čistém prostředí. Chapadla se zaměřují na základní vlastnosti, a tím zajišťují efektivní využití během provozu.

Síla našich chapadel Economy:

  • Osvědčená kvalita SCHUNK za atraktivních podmínek
  • Zaměřeno na výkon
  • Maximální ekonomická efektivita

Paralelní chapadlo ICON Economy

Úhlová/radiální chapadla:

Malé komponenty: SGW , SGB

Paralelní chapadla:

Malé komponenty: MPC
Univerzální: JGP-P , PGF
Dlouhý zdvih: PFH-mini

Středicí chapadla:

Univerzální: JGZ

Now pneumatic free positioning

Application image – PPD

The PPD positioning unit from SCHUNK now enables users to position freely using pneumatic grippers. And it does so with a very simple setup consisting of gripper, sensor and positioning unit, as well as easy commissioning due to prefabricated PLC function blocks. This is an optimal solution for any gripper application, where flexibility is required, for example robot applications that move workpieces of different sizes, or in close proximity to each other.

  • Free positioning of pneumatic grippers
    Cycle time optimization or collision avoidance by pre-positioning the gripper finger
  • Gripping force adjustability by adjusting the output pressure
    Gripping workpieces with different sensitivities
  • Adjustability of the gripper jaw speed
    For workpiece-friendly gripping due to the reduction of the gripping impulse

To the PPD