arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Lídr v oboru v každé z jeho hodnot – PGN-plus-P předkládá důkaz výkonu

Čísla a údaje PGN-plus-P

Mnoho postřehů. Úspěšný příběh.

PGN-plus-P

Jedničkou již více než 30 let

Univerzální chapadlo SCHUNK PGN-plus-P je nejosvědčenější a nejuniverzálnější chapadlo na trhu.

Do obchodu

Jediné svého druhu! Patentované vícezubé vedení SCHUNK

Vícezubé vedení chapadel SCHUNK PGN-plus-P a PGN-plus-E bylo ještě více zdokonaleno díky permanentnímu mazání a určuje technologický standard pro tuto třídu chapadel. Současná univerzální chapadla PGN-plus-P a PGN-plus-E jsou výsledkem více než 30 let zkušeností firmy SCHUNK.

Logo vícezubého vedení

Chapadlo PGN-plus-P s vícezubým vedením a permanentním mazáním.

Prověřenou technologii jsme u univerzálního chapadla PGN-plus-P ještě více vylepšili. U vícezubého vedení byl až o 40 % zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích ploch.

Víčet předností:

  • Je možné až o 120 % vyšší zatížení prstů*
  • Až o 50 % delší uchopovací prsty*
  • Výšší výkon u stejné velikosti chapadla a vyšší výkon systému
  • Rychlé a rovnoměrné mazání i při krátkých zdvizích

* ve srovnání s T-drážkovým vedením

Průřez vícezubého vedení PGN-plus-P

Technologie přináší rozdíl!

PGN-plus-P přední

Technologie nového chapadla SCHUNK PGN-plus-P nabízí ještě více! Díky svým výkonnostním funkcím je chapadlo PGN-plus-P ve své vlastní třídě.

Profitujte z jeho předností:

  • Rychlé a rovnoměrné mazání
    i s krátkými zdvihy
  • Snížené provozní náklady (TCO)
  • Permanentně vyšší výkon
  • Kompaktnější a účinnější systémy
  • Trvale spolehlivý a robustní

Do obchodu

PGN-plus-P více informací o technologii

Chapadlo SCHUNK PGN-plus-P zvedá laťku u univerzálních chapadel s pneumatickým pohonem ještě výše. Optimalizované vícezubé vedení s permanentním mazáním určuje standard na trhu. Chapadlo PGN-plus-P lze také kombinovat s jedinečnou řadou příslušenství SCHUNK, která mu zajišťuje využitelnost prakticky ve všech možných automatizovaných aplikacích.

  • Až o 50 % delší uchopovací prsty

Vylepšené vícezubé vedení umožňuje používat pro stejný typ chapadla delší uchopovací prsty, aniž by došlo k přetížení vedení, a to díky vyšším maximálním momentům. Tím je usnadněno uchopování s optimalizovanými interferenčními konturami při manipulaci ve stísněných prostorách.

PGN-plus-P

  • Nejdelší životnost díky mazacím kapsám ve vícezubém vedení

Mazací kapsy ve vícezubém vedení zajišťují kontinuální mazání. Výhodou je také rychlé vytvoření rovnoměrné vrstvy maziva, a to i při krátkém zdvihu.

  • Až o 50 % větší uchopovací síla

Větší plocha hnacího pístu v kompaktním instalačním prostoru chapadla PGN-plus-P umožňuje zvýšit uchopovací sílu. S těžšími obrobky lze manipulovat chapadlem stejné velikosti.

Průřezový diagram PGN-plus-P

  • Až o 120 % možné vyšší zatížení prstů

U vícezubého vedení s permanentním mazáním byl zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích ploch.

Průřezový diagram PGN-plus-P

Neomezená flexibilita

PGN-plus-P

Chapadlo SCHUNK PGN-plus-P je symbolem rozmanitosti. Profitujte z neomezené flexibility. Vyberte si ze široké nabídky vysoce kvalitních komponent příslušenství k chapadlu PGN-plus-P pro vaši individuální aplikaci. Kombinujte různé možnosti bez kompromisů. Nebo se rozhodněte pro spolehlivé speciální verze, pokud je třeba zohlednit ovlivnění životního prostředí.

Ventily

Mikroventily SCHUNK ve válcovém provedení lze namontovat přímo na chapadlo. Tím se zkracuje doba cyklu a jsou ušetřeny náklady na kabeláž a stlačený vzduch.

Příslušenství pro PGN-plus-P

Senzorový systém PGN-plus-P

Systém snímačů

Jedinečná různorodost systémů snímačů, např. magnetických spínačů MM, indukčních přibližovacích spínačů IN atd.

MMS 22-PI 2

Chapadlo PGN-plus-P vhodné pro jakoukoli aplikaci!

Verze

  • Verze pro udržovací uchopovací sílu AS / IS
    Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS/IS a jako otevírací síla u varianty IS.
  • Provedení s ochranou proti korozi K
    pro použití v korozivních prostředích
  • Verze pro vysoké teploty V/HT
    pro použití v horkých prostředích
  • Přesná verze P
    pro nejvyšší přesnost
  • Verze ATEX EX
    do výbušných prostředí
  • Prachotěsná verze SD
    absolutně prachotěsné, zvýšený stupeň ochrany proti vniknutí materiálů
  • Ochranné kryty pro konkrétní aplikace
    až po stupeň krytí IP67 pro použití ve vysokých teplotách
  • Další verze
    Různé možnosti lze vzájemně kombinovat

Podrobnosti o produktu

PGN-plus-P

JGP-P

Vysoce výkoné chapadlo s různými možnostmi monitorování – včetně indukčního

Pro všechny uživatele, kteří na svém seznamu požadovaných kritérií mají flexibilní, silné a cenově výhodné chapadlo, je nové 2prsté paralelní chapadlo JGP-P splněným přáním. Ne méně než deset odpovídajících systémů snímačů umožňuje širokou škálu možností monitorování, jako je sledování polohy zdvihu nebo diferenciace obrobku. Dobré nebo špatné díly lze rychle a spolehlivě třídit na základě rozměrových odchylek.

JGP-P

Využijte jeho přednosti:

  • Zaměřte se na nezbytnosti pro maximální efektivitu
  • Odolné T-drážkové vedení pro přesnou manipulaci s různými obrobky
  • Komplexní příslušenství senzorů pro různé možnosti monitorování, včetně polohy zdvihu
  • Upevnění na dvou stranách chapadla ve třech směrech šroubování pro univerzální a flexibilní montáž chapadla
  • Přívod energie přes přímé přípojky bez hadic nebo armatur pro univerzální a flexibilní montáž chapadla

Do obchodu

Rozdíly na první pohled

PGN-plus-P

  • Univerzální možnosti použití
  • O 10 % delší uchopovací prsty se stejnou velikostí
  • Více než 2 000 možných kombinací, variant a možností

JGP-P

  • Pro nákladově citlivé aplikace
  • Deset senzorových systémů pro variabilní možnosti monitorování

PGN-plus-P nejlepší příběhy