arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-E mini 90-IN-V1 Similar a la imagen

NSE-E mini 90-IN-V1

Módulos de sujeción electromecánicos

ID 1324404

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Protección antirrotación de dos direcciones 90°
  • Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø90 x 86 mm
  • Fuerza de retracción:: 1.5 kN
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
  • Peso: 1.7 kg
Dimensions Ø90 x 86 mm
Diameter [mm] 90.0
Pull-down force [kN] 1.5
Power consumption  [W] 30.0
Mains voltage [V DC] 24.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 1.7

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screw, cover caps, connecting cable, inductive proximity switches, operating manual; without clamping pins, without indexing pins