MFRS-A1-070 430 x 430
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
Ident.-Nr. 423426
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1595015
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne Entmagnetisierungszyklus
- Abmessungen: 430 x 430 x 66 mm
- Polgröße: 70 x 70 mm
- Anzahl Pole: 16 (Polgewinde M10)
- Max. Haltekraft je Pol: 7.7 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 123.2 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 85 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 123.0 |
| Anzahl Pole | 16.0 |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 85.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen