GBS-G3 160-50-13.5
Mors étagé
ID 1373332
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, grip 3 mm
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.79 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 13.5 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.79 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation