arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFK-T2 Z220-A5 Ilustração semelhante

FFK-T2 Z220-A5

Placa adaptadora padrão

ID 805113

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z220
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 5
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 171.4 mm
  • Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
  • Altura: 28 mm
  • Furo de passagem: 79.6 mm
  • Peso: 6.5 kg
Lado da placa Z220
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 5
Círculo de arremesso da placa [mm] 171.4
Círculo de passo do fuso [mm] 104.8
Altura [mm] 28.0
Furo de passagem [mm] 79.6
Peso [kg] 6.5

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem