FFK-T3 Z140-A6
标准法兰板
ID 805115
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 增径法兰板
- 用于液压动力卡盘
- 卡盘侧: Z140
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡盘节圆: 104.8 mm
- 主轴节圆: 133.4 mm
- 高度: 34 mm
- 通孔: 80 mm
- 重量: 3.4 kg
Technické údaje
| 卡盘侧 | Z140 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-1 Nr. 6 |
| 卡盘节圆 [mm] | 104.8 |
| 主轴节圆 [mm] | 133.4 |
| 高度 [mm] | 34.0 |
| 通孔 [mm] | 80.0 |
| 重量 [kg] | 3.4 |
标配范围
法兰板,安装螺纹