KSP3 250
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1409281
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 2 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 55.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 9100.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).