arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 315-102 C11-GBK

ROTA-G 315-102 C11-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815033

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 102 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.5 mm
  • Pas de dent: 5.5 mm
  • Force de serrage max.: 200 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3200 1/min
  • Poids: 64.5 kg
Tipo di mandrino ISO 702-3
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Forza di serraggio max. [kN] 200.0
Coppia max. [Nm] 210.0
Corsa/griffa [mm] 8.5
Passo tra i denti [mm] 5.5
Peso [kg] 64.5

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso