ROTA-S flex 1000
Ruční tříčelisťové sklíčidlo s optimalizovanou hmotností
ID 814830
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťové sklíčidlo ručně spouštěné s optimalizovanou hmotností
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Použité sklíčidlo: ROTA-S plus 400
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Max. rychlost otáčení: 500 1/min
- Max. krouticí moment otočného stolu: 4000 Nm
- Vlastní hmotnost: 360 kg
Technické údaje
| Ozubení | Šikmé ozubení |
|---|---|
| Použité sklíčidlo | ROTA-S plus 400 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 230.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 280.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Max. krouticí moment otočného stolu [Nm] | 4000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 360.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidla, prodloužená vedení, dlouhé základní čelisti, krátké základní čelisti, středicí čepy, kryt sklíčidla, ráčnový klíč, adaptér pro ráčnový klíč, šrouby s okem, upevňovací šrouby, matice pro T-drážku, uzavírací kryt otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí