arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP2

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819133

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.7 mm
  • Pas de dent: 6 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 33.9 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 210.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6.0
Altura H con brida [mm] 112.0
Peso [kg] 33.9

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso