ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819074
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 92 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 9.8 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Max. clamping force: 180 kN
- Max. torque: 220 Nm
- Max. rotational speed: 3400 1/min
- Weight: 65.6 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 180.0 |
| Coppia max. [Nm] | 220.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.8 |
| Passo tra i denti [mm] | 7.0 |
| Altezza H con flangia [mm] | 136.0 |
| Peso [kg] | 65.6 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso