ROTA TP 315-90 Z270-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 816165
标准气动动力车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 90 mm
- 主轴架: Z270
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 140 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大RPM 1: 1800 1/min
- 最大RPM 2: 2500 1/min
- 重量: 85 kg
技术细节
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z270 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Temps d'ouverture/fermeture [s] | 7.0 |
| Max. tr/min 1 [1/min] | 1800.0 |
| Max. tr/min 2 [1/min] | 2500.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 140.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 5.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 11.2 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 1.35 |
| Poids [kg] | 85.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, tampa do anel distribuidor, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, 2 junções de cotovelo R 1/4" no anel distribuidor, 1 parafuso de ajuste para posicionar o anel distribuidor, 6 parafusos de montagem de rosca dupla, 2 acoplamentos para conexão ao bloco de comando eletropneumático, anel espaçador, manual de operação; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor