arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TP 350-115 Z235-SV90° Illustration similaire

ROTA TP 350-115 Z235-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors

ID 816160

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 115 mm
  • Support de broche: Z235
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 90 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Max. tr/min 1: 2200 1/min
  • Max. tr/min 2: 2200 1/min
  • Poids: 79 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z235
Ozubení 1/16" x 90°
Doba rozevírání/svírání [s] 5.0
Max. otáčky 1 [1/min] 2200.0
Max. otáčky 2 [1/min] 2200.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 90.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 5.0
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 7.6
Moment setrvačnosti [kgm²] 1.38
Vlastní hmotnost [kg] 79.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, kryt rozvodného kroužku, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, 2 spojovací kolena R 1/4" na rozvodném kroužku, 1 stavěcí šroub pro ustavení rozvodného kroužku, 6 montážních šroubů s dvojím závitem, 2 spojky pro připojení elektropneumatického řídícího bloku, distanční kroužek, návod k použití; bez montážní konzole pro montáž rozvodného kroužku, bez nástavbových čelistí