ROTA THW3 200-52 Z170-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1366680
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Intervallo di lubrificazione notevolmente più lungo rispetto a un mandrino a cambio rapido delle ganasce convenzionale.
- Forze di serraggio costanti e quindi qualità uniforme del pezzo
- Corsa per griffa: 6.7 mm
- Passo tra i denti: 4.712 mm
- Corsa del pistone: 17.5 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 22.8 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 (Z170) |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 64.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 38.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.7 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.712 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 17.5 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.13 |
| Peso [kg] | 22.8 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrin vise de fixation et manuel d'utilisation