ROTA THW3 265-81 A8-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 1366713
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
- Utěsněná konstrukce
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Výrazně delší interval mazání ve srovnání s běžným sklíčidlem s rychloupínacími čelistmi
- Stálé upínací síly, a tedy stálá kvalita obrobku
- Zdvih na čelist: 8.2 mm
- Rozteč zubů: 5.498 mm
- Zdvih pístu: 24 mm
- Max. upínací síla: 115 kN
- Max. aktivační síla: 59 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 47.1 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 115.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 59.0 |
| Course/mors [mm] | 8.2 |
| Pas de dent [mm] | 5.498 |
| Course du piston (H) [mm] | 24.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.47 |
| Poids [kg] | 47.1 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation