arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

ID 813071

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 18 mm
  • Curso do pistão: 32 mm
  • Força de fixação máx.: 85 kN
  • Máx. força de atuação: 68 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 36 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 85.0
Máx. força de atuação [kN] 68.0
Curso/castanha [mm] 18.0
Curso do pistão (H) [mm] 32.0
Momento de inércia [kgm²] 0.38
Peso [kg] 36.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação