ROTA NCO 400 Z300-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 856040
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 15 mm
- 活塞行程: 45 mm
- 最大夹持力*: 270 kN
- 最大启动力: 120 kN
- 最大旋转速度: 2500 1/min
- 重量: 108 kg
技术细节
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 (Z300) |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 270.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 45.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.25 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 108.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod