SZA-ST 17-1
用于杆夹持的硬爪
ID 175113
SZA-ST 17-1, 用于杆夹持的硬爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 14 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technické údaje
| 产品组 | 用于杆夹持的硬爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 14.0 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 高度 H [mm] | 40.0 |
| 长度 L [mm] | 71.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 30.0 |
| 孔距 b [mm] | 20.0 |
| 螺钉 | M10 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 1.0 |