arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZAU-M 400/4 유사 그림

SZAU-M 400/4

범용 클로 죠

ID 1457627

SZAU-M 400/4, 범용 클로 죠

제품 특징:
  • 톱니: 모듈 2
  • 홈의 폭: 25.5 mm
  • 전달 유닛: 1세트 = 4피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 범용 클로 죠
톱니 모듈 2
슬롯 너비 N [mm] 25.5
B 너비 [mm] 60.0
높이 H [mm] 75.0
길이 L [mm] 114.5
클램핑 깊이 T [mm] 33.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 60.0
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 8.16