SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400
Upínací věže s upínacími zařízeními
ID 1352155
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž s jednočinnými upínacími svěráky 4x KSC-D
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 246 x 246 x 517 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 170 kg
- Upínací prostředky: KSC-D 125-390
- Rozměry: 125 x 390 x 60 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
Technické údaje
| Palletformaat | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 170.0 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen