arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 100 MK4x170 Similar a la imagen

MTTA HSK-A 100 MK4x170

Alojamientos de cono Morse con espigas

ID 23001922

MTTA HSK-A 100 MK4x170, Portaherramientas
  • Alojamientos de cono Morse con espigas
  • Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Cono Morse: MK 4
  • Longitud de proyección: 170 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Técnica Alojamientos de cono Morse con espigas
Serie Alojamientos de cono Morse con espigas
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Tamaño MK MK 4
D2 [mm] 48.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 170 mm / 6.7"
L4 [mm] 141.0
Peso [kg] 3.45
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante espigas conforme a DIN 228B.

Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta