arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 63 MK1x100 Illustrazione simile

MTTA HSK-A 63 MK1x100

Supporti cono morse

ID 23000518

MTTA HSK-A 63 MK1x100, Portautensili
  • Supporti cono morse
  • Serie: Supporti cono morse
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Cono morse: MK 1
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Tecnologia Supporti cono morse
Serie Supporti cono morse
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione MK MK 1
D2 [mm] 25.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
Peso [kg] 0.91
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Per il montaggio di codoli cono morse, conformemente alla norma ISO 228B.

Concentricità
≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno

Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta