PSH 42-1 V
ID 39302142
- Zdvih na čelist: 50 mm
- Zavírací síla: 1170 N
- Otevírací síla: 1170 N
- Max. okolní teplota: 130 °C
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 1170.0 |
| Otevírací síla [N] | 1170.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 1350.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 1350.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.65 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 6.0 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 255.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.25 |
| Doba otevření [s] | 0.25 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 230.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 2.5 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Délka X [mm] | 232.0 |
| Šířka Y [mm] | 97.0 |
| Výška Z [mm] | 77.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 25.0 |
| Max. moment My [Nm] | 20.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 25.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 500.0 |
| Verze pro vysoké teploty | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Maximal zulässige Auskragung
Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximal zulässige Auskragung
Uchopovací síla
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère
Matériau du corps
aluminium haute résistance, avec anodisation dure
Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)
Maintien de la force de préhension
possible par clapet anti-retour SDV-P