BSWS-AR 100
Rychlovýměnný systém čelistí
ID 300094
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí BSWS-PGZN-plus, Velikost: 100, Rozhraní prstu: BSWS-AR 100
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Technické údaje
Vlastní hmotnost [kg] | 0.06 |
---|---|
Počet podle ident. čísla | 2 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 130 |
Max. přípustný moment zatížení [Nm] | 105 |
Max. příp. síla Fx [N] | 1960 |
ano |
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Materiál čepu adaptéru
Ocel
Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základna a adaptér se prodávají zvlášť v různých množstvích