外径クランピング用クロージョー
ハード クロージョー 外径クランピング
よりグリップ力のある外径クランプ用の軽量化され硬化された16MnCr5鋼製のクロージョー。鋭いセレーションが素早くワーク表面に噛み込み、信頼性の高いクランピングが実現します。
搬送ユニットは1 セット = 3 点から成り、ワークストップは納品範囲に含まれません。
搬送ユニットは1 セット = 3 点から成り、ワークストップは納品範囲に含まれません。
Descrição do Produto
利点と特長
- オンザフライ加工による高切削データ
追加の3列目の歯(チャック直径 200 mm から)により、より高い送り速度と切削速度が可能になります。 - 焼き入れ
硬化面により、歯の摩耗が抑えられています - ワークの形状フィットクランピング
高トルクの伝達により、高い切削速度と切削性能で、経済的な金属切削が保証されます - 小さい遠心力で高速
軽量でクランプ輪郭が最適化されているため、クランプ範囲全体で最大のクランプ力を実現できます - 標準化による最高の適応性
ベース、中間ジョーおよびトップジョー組み合わせにより、標準品のアプリケーション分野が最大 50 % 拡大されます。 - クランプ範囲の柔軟性
クランプ範囲のバリエーションにより、投資コストを大幅に削減できます