arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBE-VS 125-19-45

GBE-VS 125-19-45

Mors lisse

ID 430416

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors lisse VS
  • Interface 1: W-125-3
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 19 x 45 mm
  • Poids: 0.63 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 45.0
Hauteur [mm] 19.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.63

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation