arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T3 Z115-A5 Vergelijkbare illustratie

FF-T3 Z115-A5

Standaard adapterplaat

ID 806007

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Uitbreidingsadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z115
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 92 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 32 mm
  • Klauwplaatboring: 72 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
Chuck side Z115
Machine side ISO 702-1 Nr. 5
Chuck pitch circle [mm] 92.0
Spindle pitch circle [mm] 104.8
Height [mm] 32.0
Through-hole [mm] 72.0
Weight [kg] 2.9

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws