GFA-Z 160-50-20
Zwischenbacke mit Federblech
Ident.-Nr. 430162
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Zwischenbacke mit Nut
- inkl. 2 Federblätter und Schrauben
- Passend zu: KSG 160
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 20 mm
- Gewicht: 1.71 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 20 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.71 |
Lieferumfang
Systembacke