HS 6
Inserções de fixação
ID 1525002
HS 6, Inserções de fixação
- Altura H: 10 mm
- Diâmetro D: 6 mm
- Linha G: M3
- Material: HSS
- Unidade de entrega: 1 conjunto = 10 unidades
Technical details
| Altezza H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Diametro D [mm] | 6.0 |
| Filetto G | M3 |
| Forza max. di carico [kN] | 10.0 |
| Materiale | HSS |
| Unità di fornitura | 1 set = 10 pezzi |
I valori massimi di forza di carico si riferiscono alla presa di tutte e quattro le punte.