arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SG5A-F 100-76-35

SG5A-F 100-76-35

Ganasce a 5 assi

ID 432206

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a 5 assi, fissa
  • Interfaccia 1: W-100-1
  • Adatto per: KSO 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 76 x 35 mm
  • Peso: 1.1 kg
Largeur [mm] 100.0
Profondeur [mm] 76.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.1

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés