arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-S-C2 315 類似のイラスト

SBS-S-C2 315

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8705196

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • スプレイノズル付き保護スリーブ
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 一体型のスプレーノズルにより、クーラントをワークに直接塗布することができます
  • 適合タイプ: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
テクニカルデータ:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 4.2 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 76.0
H M6x10
重量 [kg] 4.2