arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWU-1 125-25 图片仅供参考

GWU-1 125-25

标准手动夹持系统的附件

ID 430225

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 工件支架 – 宽度 125 mm
  • 放置工件
技术参数:
  • 宽度: 125 mm
  • 高度: 25 mm
  • 重量: 0.65 kg
宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.65

标配范围
1 套工件支架