arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-SM IOL

KSP3-SM IOL

Sensory clamping force blocks
Compact, pneumatically actuated powerhouses with sensory monitoring unit and IO-Link interface

Výhody – Přínos pro Vás

  • Všechny funkce z řady KSP3 zůstávají beze změny
    Osvědčená technologie TANDEM, ideální pro automatizační aplikace
  • Integrované monitorování čelistí pomocí Hallova senzoru
    Přesná znalost umístění čelistí
  • Integrovaný snímač tlaku
    Stanovení aktuálních provozních tlaků ve dvou komorách válců
  • Elektronika integrovaná ve svěráku
    Zpracování signálu probíhá výhradně v upínacím zařízení
  • Přenos signálu prostřednictvím IO-Link
    Pro snadnou integraci do běžně používaných sběrnicových systémů
  • Maximální spolehlivost procesu
    Díky různým možnostem dotazování a přenosu chybových hlášení
  • Zesílení síly pro upínání za vnější průměr prostřednictvím síly pružiny
    Zvýšená upínací síla pro těžké úkoly řezání kovů stejně jako udržování napětí pružiny během skladování
  • Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
    Ideální pro 6stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku
  • Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
    Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí
  • Kalené a extrémně tuhé základní těleso
    To umožňuje delší životnost při nejvyšší přesnosti. I s maximální upínací silou

Možnosti a zvláštní informace

  • Pneumatické upínací silové svěráky se senzorickou monitorovací jednotkou
    TANDEM KSP3-SM IOL od společnosti SCHUNK představuje vysoce výkonné, pneumaticky ovládané silové upínací svěráky s dodatečně integrovanou senzorickou monitorovací jednotkou. Tyto silové upínací svěráky byly vyvinuty speciálně pro automatizované procesy, při nichž má být signál přenášen přímo do řídicí jednotky stroje. Jedná se o standardní verzi svěráků KSP3, která má místo krytu pod válcem zabudovanou monitorovací jednotku. Pomocí tohoto integrovaného senzorového systému lze sledovat polohu čelistí i aktuální ovládací tlak a přenášet je do řídicí jednotky stroje přes rozhraní IO-Link. Elektronika je plně integrována do monitorovací jednotky.