QUENTES
Plastic inserts
Used for the gentle clamping of sensitive workpieces and an increase in the static friction.
설명
Ventajas y beneficios
- Elevado coeficiente de fricción
aprox. 0.3 - 0.4 con el uso de un plástico reforzado con fibra de vidrio - Sujeción delicada
de superficies muy finas, sin formación de marcas de sujeción, ideal para componentes rectificados o tratados en la superficie - Sistema económico
- Gran estabilidad
gracias a la estructura de aluminio de la mordaza de soporte - Contacto completo con la pieza
para una sujeción sin deformación de componentes mecanizados.
Opciones e información especial
- Material
Insertos de sujeción de plástico reforzado con fibra de vidrio