arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSW-B-AGE

GSW-B-AGE

グリッパー用シャフトインターフェース
シャンクインターフェース GSW-B 対応の汎用グリッパー PGN-plus / PZN-plus および補正ユニット

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Preiswerte Einheit
    aus einem Universalgreifer PGN-plus/PZN-plus und einer Schaftschnittstelle
  • Schnelles, automatisiertes Einwechseln
    des Greifers aus dem Werkzeugmagazin
  • Vollautomatischer Werkstückwechsel
    ohne Roboter- oder Portaleinsatz
  • Drei Ausgleichsrichtungen in einer Einheit
    kompakte Bauweise für minimale Aufbauhöhe
  • Robuste Gleitführung
    für hohe Momentenbelastung bei minimalem Bauraum
  • Kompensation von werkstückbedingten Toleranzen und Positionsungenauigkeiten
    verringert Gefahr des Verklemmens, erforderliche Montagekräfte werden reduziert und Verschleiß an Werkstück und Handhabungsgerät minimiert

Optionen und spezielle Informationen

  • Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Bedingungen (z. B. Kühlschmiermittel, Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Produkte deutlich reduzieren kann.
  • Weitere Schaftdurchmesser auf Anfrage.
  • Bitte beachten Sie, dass bei Greifern in IS-Version der Anschluss A bzw. bei Greifern in AS-Version der Anschluss B des Greifers nicht luftdicht verschlossen werden darf.
  • Voraussetzung
    Maschinen müssen bei nicht rotierender Spindel Druckluft oder Kühlschmiermittel bereitstellen können.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.