arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1355401

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HJND 21
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 55 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 4 x D
  • Wuchtgüte: Restunwucht 2 gmm/kg
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
Technology Polygonspannfutter
Series TRIBOS-RM
Toolholder interface HJND 21
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
Min. torque [Nm] 20.0
Wrench size A/F 32.0
Max. tightening torque [Nm] 40.0

Ausführung
Zu dieser Ausführung passt alternativ für das seitliche Fügen folgender Reduziereinsatz: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 4 x D

Wuchtgüte
Restunwucht 2 gmm/kg

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Die minimale Einspanntiefe für Ø 7 - Ø 9 entspricht 25 mm, für Ø 10 - Ø 12 entspricht sie 29 mm
Die maximale Einspanntiefe entspricht 88 mm

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich