SINO-R HSK-A 63 Ø25x85
Rozpínací upínač nástrojů
ID 209538
SINO-R HSK-A 63 Ø25x85, Upínače nástrojů
- Rozpínací upínač nástrojů
- Řada: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 85 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 500 Nm
Technické údaje
| Technologie | Expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | SINO-R |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 42.8 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 36.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 500.0 |
| Gewicht [kg] | 1.45 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk en draadfrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar