CELSIO SVL-32 Ø14x160
Warmschrumpfverlängerungen
ID 208994
CELSIO SVL-32 Ø14x160, Warmschrumpfverlängerungen
- CELSIO SVL
- Ohne Einstellschraube
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Min. Drehmoment: 180 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Prolongadores termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Comprimento total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| Min. torque [Nm] | 180.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
Versão
Extensão termorretrátil sem parafuso de ajuste
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta