arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SVL

CELSIO SVL

焼きバメエクステンション
干渉輪郭が最適化された CELSIO熱収縮エクステンションは、アクセス困難な加工作業においても、汎用的なソリューションを提供します。CELSIOシリーズは、熱収縮ツールホルダーと熱収縮エクステンションのほぼ無制限の組み合わせにより、多様性を提供します。

Avantages - Vos bénéfices

  • Très bon rapport entre rigidité radiale et contour de collision
    Des performances d'usinage élevées, des temps d'usinage plus courts et une productivité accrue sont possibles.
  • Grande force de serrage
    Serrage sûr et verrouillé par friction pour la transmission de couples élevés
  • Polyvalence en pratique
    Combinable avec différents systèmes de porte-outil
  • La précision de concentricité de ≤ 0,003 mm est mesurée selon DIN 69882-8.
    Qualité de surface optimale, usinage haute précision et fiable pour une découpe uniforme et une répétabilité maximale