GZB-S Ø20 Ø1/4" PK
Tussenmouwen met perifere koeling
ID 217882
GZB-S Ø20 Ø1/4" PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 1/4"
- Buitendiameter: 20 mm
- Lengte: 50.5 mm
技術的詳細
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 20 PK |
| Klemdiameter D1 | 1/4" |
| Buitendiameter D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar