MTTA HSK-A 63 MK3x140
莫氏锥接口(带柄)
ID 23000520
MTTA HSK-A 63 MK3x140, 刀柄
- 莫氏锥接口(带柄)
- 系列: 莫氏锥接口(带柄)
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 莫氏锥度: MK 3
- 突出长度: 140 mm
- 回转精度: 从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Fixations cône Morse avec indexation |
|---|---|
| Gammes | Fixations cône Morse avec indexation |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 140 mm / 5.5" |
| L4 [mm] | 114.0 |
| Poids [kg] | 1.48 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande